20338589
081203
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość podstawy | 22.6 mm |
---|---|
Szerokość podstawy | 0.89 in |
Śr. otworu montażowego | 4.3 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.169 in |
Rozstaw otworów montażowych | 112.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 4.409 in |
Wysokość całkowita | 32.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.26 in |
Całkowita długość | 140.0 mm |
Całkowita długość | 5.512 in |
Kolor | Czarny |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | PP |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt pałąkowy |
Materiał | PP |
Rodzaj mocowania | Pasek samoprzylepny lub przykręcany |
Rozmiar gwintu | Bore |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować