10314043
LEDH-101C-38
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 2,9562 zł |
Kolor | Czarny |
---|---|
Maks. średnica otworu | 3.8 mm |
Maks. średnica otworu | 0.15 in |
Średnica całkowita | 4.3 mm |
Średnica całkowita | 0.169 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Ilość w opakowaniu | 1000 |
Wersja | 1 |
Typ | Oprawa diody LED 90° |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować