10395547
497201
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 2,6076 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Przezroczysty |
---|---|
Pełny materiał | Polichlorek winylu |
Metoda montażu | Bez kleju |
Wysokość | 18.0 mm |
Wysokość | 0.709 in |
Długość | 75.0 mm |
Długość | 2.953 in |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 4.0 mm |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 0.157 in |
Całkowita długość | 75.0 mm |
Całkowita długość | 2.953 in |
Szerokość całkowita | 25.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.984 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość | 18.0 mm |
Szerokość | 0.709 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować