10126424
149060800004
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,6735 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Pełny materiał | Polietylen o wysokiej gęstości |
Metoda montażu | Składane |
Średnica otworu A | 5.6 mm |
Średnica otworu A | 0.22 in |
Długość | 32.0 mm |
Długość | 1.26 in |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 1.5 mm |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 0.059 in |
Całkowita długość | 32.0 mm |
Całkowita długość | 1.26 in |
Szerokość całkowita | 16.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.63 in |
Grubość | 1.5 mm |
Grubość | 0.059 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość | 16.0 mm |
Szerokość | 0.63 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować