10118238
043000150001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,0207 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Biały |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid |
Metoda montażu | Składane |
Rozmiar otworu | 4.0 mm |
Rozmiar otworu | 0.157 in |
Długość | 38.0 mm |
Długość | 1.496 in |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 2.3 mm |
Maks. kompatybilna grubość materiału | 0.091 in |
Całkowita długość | 38.0 mm |
Całkowita długość | 1.496 in |
Szerokość całkowita | 13.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.512 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Szerokość | 13.0 mm |
Szerokość | 0.512 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować