10009369
FTH-24-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,8068 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Screw-In |
Całkowita długość | 27.7 mm |
Całkowita długość | 1.091 in |
Szerokość całkowita | 18.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.736 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Średnica otworu | 5.3 mm |
Średnica otworu | 0.209 in |
Opis UL/CSA | UL E71558 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować