Menu Search

Zacisk pierścieniowy Wciskane 25.4 mm 20.6 mm PA Naturalny

Ten zacisk wspornikowy do wiązek wykonano z nylonu UL94 V-2 w kolorze naturalnym.
Essentra Part Number:

10487938

Manufacturer Part Number:

SHKE-16-01

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,8326 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

832,60 zł

1000 x 0,8326 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 20.6 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 20.6 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 2.0 mm
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Spacer Height 25.4 mm
Wysokość wewnętrzna 20.6 mm
Szerokość wewnętrzna 13.6 mm
Wysokość całkowita 53.3 mm
Metoda montażu Składane
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Materiał PA
Kolor Naturalny
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt