Menu Search

Zacisk pierścieniowy Klej 12.7 mm 13.7 mm PA Naturalny

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 12.7 mm | .500 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Essentra Part Number:

10170687

Manufacturer Part Number:

SHKBS-8-01A-RT

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,0542 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 054,20 zł

1000 x 1,0542 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 13.7 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 13.7 mm
Średnica pasującego otworu 4.0 mm
Spacer Height 12.7 mm
Wysokość wewnętrzna 13.6 mm
Szerokość wewnętrzna 13.6 mm
Wysokość całkowita 32.2 mm
Metoda montażu Klej
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Materiał PA
Kolor Naturalny
Zakres temperatur pracy 0 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt