Menu Search

Zacisk pierścieniowy Wciskane 22.0 mm 13.3 mm PA Naturalny

Ten odsadzony zacisk kablowy utrzymuje kable w pewnej odległości od płyty. Pozwala to zachować porządek w przestrzeni instalacji oraz chroni wrażliwe elementy elektroniczne przed zakłóceniami. Ten element wykonano z materiału klasy UL94-V-0
Essentra Part Number:

10025413

Manufacturer Part Number:

SHK-J2-22M-19

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4426 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

442,60 zł

1000 x 0,4426 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Zakres kompatybilnych średnic kabli 13.3 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 13.3 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 mm
Średnica pasującego otworu 5.5 mm
Spacer Height 22.0 mm
Wysokość wewnętrzna 13.7 mm
Szerokość wewnętrzna 13.7 mm
Wysokość całkowita 49.3 mm
Metoda montażu Składane
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Materiał PA
Kolor Naturalny
Zakres temperatur pracy -40 - 110 °C
Standard palności materiału UL94 V-0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt