10487945
SHK-J-8M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8244 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 13.3 mm |
---|---|
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.524 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 13.3 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.524 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 in |
Średnica pasującego otworu | 4.8 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.189 in |
Spacer Height | 8.0 mm |
Spacer Height | 0.315 in |
Wysokość wewnętrzna | 13.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.539 in |
Szerokość wewnętrzna | 13.7 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.539 in |
Wysokość całkowita | 35.6 mm |
Wysokość całkowita | 1.402 in |
Metoda montażu | Wciskane, samoprzylepne |
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Materiał | PA |
Kolor | Naturalny |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować