10025567
SHK-6-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,8687 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 13.7 mm |
---|---|
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.539 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 13.7 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.539 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 2.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.079 in |
Średnica pasującego otworu | 4.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.157 in |
Spacer Height | 9.5 mm |
Spacer Height | 0.374 in |
Wysokość wewnętrzna | 13.7 mm |
Wysokość wewnętrzna | 0.539 in |
Szerokość wewnętrzna | 13.7 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.539 in |
Wysokość całkowita | 37.4 mm |
Wysokość całkowita | 1.472 in |
Metoda montażu | Składane |
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Materiał | PA |
Kolor | Naturalny |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować