10027431
SRB-R-5
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,3639 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Kompatybilne kształty kabli | Okrągłe |
Materiał | PA |
Gwint śruby | 6.35 mm |
Średnica pasującego otworu | 12.7 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.5 in |
Długość łba | 10.9 mm |
Długość łba | 0.429 in |
Maksymalna grubość panelu | 2.5 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.098 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Szerokość całkowita | 12.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.5 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować