10016480
MNI1/4-16
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,9245 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 6.4 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.252 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 7.9 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.311 in |
Wysokość kołnierza | 1.7 mm |
Wysokość kołnierza | 0.067 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 13.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.512 in |
Średnica wewnętrzna | 6.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.26 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M6 |
Typ podkładki | Podkładka izolująca |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.