10161029
MNI-HT-M3-3
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,5833 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 7.4 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.291 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 4.9 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.193 in |
Wysokość kołnierza | 0.8 mm |
Wysokość kołnierza | 0.031 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 7.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.276 in |
Średnica wewnętrzna | 3.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.138 in |
Kolor | Czarny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M3 |
Standard palności materiału | UL94 HB |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować