10016442
MNI-8-8
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,739 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 3.2 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.126 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 5.2 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.205 in |
Wysokość kołnierza | 1.6 mm |
Wysokość kołnierza | 0.063 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 8.7 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.343 in |
Średnica wewnętrzna | 4.4 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.173 in |
Grubość | 3.2 mm |
Grubość | 0.126 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #8. M4 |
Typ podkładki | Podkładka izolująca |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować