10110775
MNI-6-8BK
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,3596 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 3.2 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.126 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 7.4 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.291 in |
Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
Wysokość kołnierza | 0.047 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 7.4 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.291 in |
Średnica wewnętrzna | 3.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.142 in |
Grubość | 3.2 mm |
Grubość | 0.126 in |
Kolor | Czarny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M3.5 |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować