Menu Search

Tulejka kołnierzowa 3.3 mm 9.4 mm 2.5 mm Nylon

Tulejki dystansowe pod śruby idealnie sprawdzają się jako izolacja przeciwwilgociowa i elektryczna. Te odporne na korozję tulejki izolujące wykonane z nylonu w kolorze naturalnym mogą być stosowane jako odbojniki, prowadnice i dystanse. Zabezpieczają też przed wnikaniem brudu i wilgoci.
Essentra Part Number:

10161128

Manufacturer Part Number:

MNI-5-3

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,9872 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

987,20 zł

1000 x 0,9872 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 1.3 mm
Średnica zewnętrzna podstawy 6.0 mm
Wysokość kołnierza 1.2 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 9.4 mm
Średnica wewnętrzna 3.3 mm
Grubość 2.5 mm
Kolor Naturalny
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) #5. M3
Typ podkładki Podkładka izolująca
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt