10229262
312084459935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,6818 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 15.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.591 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 6.4 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.252 in |
Wysokość kołnierza | 2.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.079 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 12.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.472 in |
Średnica wewnętrzna | 5.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.201 in |
Grubość | 17.0 mm |
Grubość | 0.669 in |
Kolor | Czarny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować