10229170
312083459935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,5339 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 1.3 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.051 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 9.5 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.374 in |
Wysokość kołnierza | 0.6 mm |
Wysokość kołnierza | 0.024 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 13.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.512 in |
Średnica wewnętrzna | 6.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.256 in |
Grubość | 1.9 mm |
Grubość | 0.075 in |
Kolor | Czarny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować