10229163
312083359935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,4392 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 1.4 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.055 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 3.2 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.126 in |
Wysokość kołnierza | 1.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.039 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 5.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.197 in |
Średnica wewnętrzna | 2.7 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.106 in |
Grubość | 2.4 mm |
Grubość | 0.094 in |
Kolor | Czarny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować