10229132
312082959935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,8143 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 2.5 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.098 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 12.5 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.492 in |
Wysokość kołnierza | 1.2 mm |
Wysokość kołnierza | 0.047 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 28.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.102 in |
Średnica wewnętrzna | 10.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.402 in |
Grubość | 3.7 mm |
Grubość | 0.146 in |
Kolor | Czarny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować