10229071
312082259935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,2633 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 9.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.354 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 12.8 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.504 in |
Wysokość kołnierza | 4.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.177 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 25.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.984 in |
Średnica wewnętrzna | 8.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.335 in |
Grubość | 13.5 mm |
Grubość | 0.531 in |
Kolor | Czarny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować