10133804
312081159902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,7404 zł |
Wysokość podstawy | 1.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.039 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 6.5 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.256 in |
Wysokość kołnierza | 0.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.02 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 12.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.472 in |
Średnica wewnętrzna | 6.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.244 in |
Grubość | 4.5 mm |
Grubość | 0.177 in |
Kolor | Czarny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M6 |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować