10228913
312080459935
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 0,8548 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 8.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.315 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 9.7 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.382 in |
Wysokość kołnierza | 5.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.197 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 15.7 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.618 in |
Średnica wewnętrzna | 4.5 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.177 in |
Grubość | 13.0 mm |
Grubość | 0.512 in |
Kolor | Czarny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować