10217498
16MLSW132190250
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,1686 zł |
2500 - 9999 | 0,1517 zł |
10000 + | 0,1365 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica zewnętrzna podstawy | 19.0 mm |
---|---|
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.748 in |
Wysokość kołnierza | 2.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.098 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 19.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.748 in |
Średnica wewnętrzna | 12.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.48 in |
Grubość | 4.5 mm |
Grubość | 0.177 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | 1/4 |
Typ podkładki | Blokująca tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować