10217474
16MLSW100196210
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,2305 zł |
2500 - 9999 | 0,2075 zł |
10000 + | 0,1867 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica zewnętrzna podstawy | 19.6 mm |
---|---|
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.772 in |
Wysokość kołnierza | 2.1 mm |
Wysokość kołnierza | 0.083 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 19.6 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.772 in |
Średnica wewnętrzna | 10.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.394 in |
Grubość | 5.3 mm |
Grubość | 0.209 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M10. 3/8 |
Typ podkładki | Blokująca tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować