10217429
16MLSW050104140
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,112 zł |
5000 - 19999 | 0,1008 zł |
20000 + | 0,0907 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica zewnętrzna podstawy | 10.4 mm |
---|---|
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.409 in |
Wysokość kołnierza | 1.4 mm |
Wysokość kołnierza | 0.055 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 10.4 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.409 in |
Średnica wewnętrzna | 5.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.201 in |
Grubość | 3.5 mm |
Grubość | 0.138 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #10. M5 |
Typ podkładki | Blokująca tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować