10334881
12SWS3595
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 1,0165 zł |
2500 - 9999 | 0,9149 zł |
10000 + | 0,8234 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 6.3 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.248 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 19.0 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.748 in |
Wysokość kołnierza | 1.6 mm |
Wysokość kołnierza | 0.063 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 22.2 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.874 in |
Średnica wewnętrzna | 14.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.559 in |
Grubość | 8 mm |
Grubość | 0.315 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | 1/2. M13 |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować