10187845
12SWS3155
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 2,1932 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 9.5 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.374 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 16.0 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.63 in |
Wysokość kołnierza | 3.1 mm |
Wysokość kołnierza | 0.122 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 22.2 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.874 in |
Średnica wewnętrzna | 11.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.437 in |
Grubość | 3.2 mm |
Grubość | 0.126 in |
Kolor | Naturalny |
Typ podkładki | Podkładka tulejkowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować