Menu Search

Shoulder Washer 10.0 mm 16.0 mm 2 mm PA

Ta tulejka z nylonu w kolorze naturalnym może izolować elektrycznie metalowe śruby używane w zespołach elektrycznych. Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia nylonu może również służyć jako lekki element nośny.
Essentra Part Number:

10334614

Manufacturer Part Number:

12SWS1172

W produkcji Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,185 zł
5000 - 19999 0,1665 zł
20000 + 0,1498 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

185,00 zł

1000 x 0,185 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Certyfikaty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 10.0 mm
Średnica zewnętrzna podstawy 11.9 mm
Wysokość kołnierza 2.0 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 16.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Grubość 2 mm
Kolor Naturalny
Typ podkładki Tulejka kołnierzowa
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt