10334539
12SWS1030
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2174 zł |
5000 - 19999 | 0,1956 zł |
20000 + | 0,1761 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 2.3 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.091 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 7.1 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.28 in |
Wysokość kołnierza | 1.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.059 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 12.4 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.488 in |
Średnica wewnętrzna | 5.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.197 in |
Grubość | 2.4 mm |
Grubość | 0.094 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #10. M5 |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować