10334447
12SWS0930
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,2207 zł |
2500 - 9999 | 0,1986 zł |
10000 + | 0,1787 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 5.5 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.217 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 9.5 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.374 in |
Wysokość kołnierza | 1.1 mm |
Wysokość kołnierza | 0.043 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 11.3 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.445 in |
Średnica wewnętrzna | 8.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.323 in |
Grubość | 1.2 mm |
Grubość | 0.047 in |
Kolor | Naturalny |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować