10331460
10SCM006010
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,1829 zł |
2500 - 9999 | 0,1646 zł |
10000 + | 0,1482 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 10.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.394 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 8.0 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.315 in |
Wysokość kołnierza | 2.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.079 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 12.2 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.48 in |
Średnica wewnętrzna | 6.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.24 in |
Grubość | 10.0 mm |
Grubość | 0.394 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M6 |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować