10331415
10SCM005005
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1874 zł |
5000 - 19999 | 0,1687 zł |
20000 + | 0,1518 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 5.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.197 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 7.0 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.276 in |
Wysokość kołnierza | 2.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.079 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 10.2 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.402 in |
Średnica wewnętrzna | 5.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.201 in |
Grubość | 5.0 mm |
Grubość | 0.197 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M5 |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować