10331613
10SC312012
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,1989 zł |
2500 - 9999 | 0,179 zł |
10000 + | 0,1611 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 3.1 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.122 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 9.1 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.358 in |
Wysokość kołnierza | 1.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.059 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 15.7 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.618 in |
Średnica wewnętrzna | 8.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.319 in |
Grubość | 3.2 mm |
Grubość | 0.126 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | 5/16. M8 |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować