10331545
10SC010050
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2071 zł |
5000 - 19999 | 0,1864 zł |
20000 + | 0,1678 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 12.7 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.5 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 6.6 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.26 in |
Wysokość kołnierza | 1.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.059 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 10.1 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.398 in |
Średnica wewnętrzna | 5.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.197 in |
Grubość | 12.7 mm |
Grubość | 0.5 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #10. M5 |
Typ podkładki | Tulejka kołnierzowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować