10072882
1095810000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 6,2547 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 7.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.276 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 57.0 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 2.244 in |
Wysokość kołnierza | 3.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.118 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 98.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 3.858 in |
Średnica wewnętrzna | 50.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 1.969 in |
Grubość | 3.0 mm |
Grubość | 0.118 in |
Kolor | Naturalny |
Typ podkładki | Podkładka tulejkowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować