10072868
1095750000VR
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 9999 | 0,8361 zł |
10000 - 19999 | 0,8035 zł |
20000 + | 0,7759 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 6.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.236 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 17.8 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.701 in |
Wysokość kołnierza | 3.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.118 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 32.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.26 in |
Średnica wewnętrzna | 16.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.638 in |
Grubość | 3.0 mm |
Grubość | 0.118 in |
Kolor | Naturalny |
Typ podkładki | Podkładka tulejkowa |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować