10065884
083100500001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,2773 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 5.3 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.209 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 12.4 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.488 in |
Wysokość kołnierza | 5.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.197 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 22.5 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.886 in |
Średnica wewnętrzna | 10.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.402 in |
Kolor | Naturalny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować