10117118
018180100001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 + | 1,4502 zł |
Wysokość podstawy | 3.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.118 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 21.6 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.85 in |
Wysokość kołnierza | 3.0 mm |
Wysokość kołnierza | 0.118 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 36.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 1.417 in |
Średnica wewnętrzna | 18.2 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.717 in |
Grubość | 6.0 mm |
Grubość | 0.236 in |
Kolor | Naturalny |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować