10117040
018030700001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 0,6093 zł |
Wysokość podstawy | 2.0 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.079 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 10.9 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.429 in |
Wysokość kołnierza | 1.5 mm |
Wysokość kołnierza | 0.059 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 18.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.709 in |
Średnica wewnętrzna | 3.1 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.122 in |
Grubość | 3.5 mm |
Grubość | 0.138 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | M3 |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować