10054864
018025000001
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,3034 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wysokość podstawy | 1.7 mm |
---|---|
Wysokość podstawy | 0.067 in |
Średnica zewnętrzna podstawy | 3.9 mm |
Średnica zewnętrzna podstawy | 0.154 in |
Wysokość kołnierza | 1.3 mm |
Wysokość kołnierza | 0.051 in |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 10.0 mm |
Średnica zewnętrzna kołnierza | 0.394 in |
Średnica wewnętrzna | 2.6 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.102 in |
Grubość | 3.0 mm |
Grubość | 0.118 in |
Kolor | Naturalny |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | 2.6 |
Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować