10228227
308301040050
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 2,51 zł |
Wykończenie | Niklowane |
---|---|
Pełny materiał | Mosiądz |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Rodzaj gwintu | Metryczny |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
Rozwartość klucza | 5.0 mm |
Rozwartość klucza | 0.197 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 3.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.118 in |
Długość dystansu | 8.0 mm |
Długość dystansu | 0.315 in |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Kod towaru | 7415330000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować