10337554
1259889
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,3192 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wykończenie | Zinc Plated |
---|---|
Pełny materiał | Stal |
Kształt dystansu | Sześciokątny |
Rodzaj gwintu | Self-Tapping;Metric |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M3 |
Rozwartość klucza | 5.5 mm |
Rozwartość klucza | 0.217 in |
Długość gwintu wewnętrznego | 7.0 mm |
Długość gwintu wewnętrznego | 0.276 in |
Długość dystansu | 12.0 mm |
Długość dystansu | 0.472 in |
Długość gwintu | 5.0 mm |
Długość gwintu | 0.197 in |
Kod towaru | 7415330000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować