10017371
MSNE-4M-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7376 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość dystansu | 4.0 mm |
---|---|
Długość dystansu | 0.157 in |
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | #4,2.9mm self tapping screw |
Kształt główki | Okrągłe |
Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Średnica korpusu | 6.7 mm |
Średnica korpusu | 0.264 in |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rozmiar kwadratu | 4.3 mm |
Rozmiar kwadratu | 0.169 in |
Rozmiar otworu | 4.3 mm |
Rozmiar otworu | 0.169 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować