Taśma uszczelniająca do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Nadaje się do tych zastosowań; HVAC, urządzenia, budownictwo i montaż ogólny.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość rolki | Wysokość całkowita | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W produkcji |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
2,3981 zł - 2,3981 zł | W produkcji |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
1,5426 zł - 1,8511 zł | W produkcji |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,5084 zł - 1,5084 zł | 280 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
1,8964 zł - 2,2757 zł | 320 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
1,5084 zł - 1,5084 zł | W produkcji |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
20121846 | 1,1359 zł - 1,1359 zł | 260 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
1,5426 zł - 1,8511 zł | 100 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
1,9633 zł - 2,356 zł | W produkcji |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
2,5765 zł - 3,0918 zł | W produkcji |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
1,1423 zł - 1,1423 zł | 360 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,9466 zł - 0,9466 zł | 780 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
W produkcji |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować