10384718
472965
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
Rodzaj warstwy klejącej | Guma |
---|---|
Kolor | Czarny |
Możliwość demontażu | Permanent |
Całkowita długość | 33.0 m |
Całkowita długość | 108.268 ft |
Całkowita grubość | 1.1 mm |
Całkowita grubość | 0.043 in |
Szerokość całkowita | 25.4 mm |
Szerokość całkowita | 1 in |
Długość rolki | 33.0 m |
Długość rolki | 108.268 ft |
Serie | 26 |
Kod towaru | 3919108025 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować