Menu Search

Stopy regulacyjne obrotowe 32.0 mm M10 38.0 mm Czarny

Stopki poślizgowe samonastawne wykonane z czarnego polipropylenu (PP) i wyposażone w ocynkowany przegub kulowy i trzpień. Odchylana podstawa obrotowa do maszyn i przenośników. Idealne do zastosowań ukośnych, regulacja pozwala na stosowanie na nierównych podłogach.
Essentra Part Number:

10186923

Manufacturer Part Number:

110741

130 Na stanie Więcej informacjiDostawa i zwroty
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,9044 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

390,44 zł

100 x 3,9044 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Średnica podstawy 32.0 mm
Długość gwintu 38.0 mm
Przegub obrotowy 20°
Materiał podstawy Polipropylen
Materiał gwintu Stal
Powłoka Ocynk
Kolor Czarny
Typ podstawy Obrotowa, z tworzywa sztucznego

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt