10216446
1460882
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 278,0058 zł |
Wysokość całkowita | 38.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 1.496 in |
Rozmiar gwintu | M12 |
Kształt | Okrągłe |
Orientacja | Żeńsko-żeńskie |
Pełny materiał | Stal, guma |
Średnica podstawy | 106.0 mm |
Średnica podstawy | 4.173 in |
Kształt podstawy | Okrągłe |
Średnica całkowita | 106.0 mm |
Średnica całkowita | 4.173 in |
Wysokość podstawy | 38.0 mm |
Wysokość podstawy | 1.496 in |
Metoda montażu | Śruba |
Średnica otworu | 12.4 mm |
Średnica otworu | 0.488 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować