10216392
1460877
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 191,6243 zł |
Wysokość całkowita | 45.0 mm |
---|---|
Wysokość całkowita | 1.772 in |
Rozmiar gwintu | M12 |
Kształt | Okrągłe |
Orientacja | Żeńsko-żeńskie |
Pełny materiał | Stal, guma |
Średnica podstawy | 86.0 mm |
Średnica podstawy | 3.386 in |
Kształt podstawy | Okrągłe |
Średnica całkowita | 92.0 mm |
Średnica całkowita | 3.622 in |
Wysokość podstawy | 45.0 mm |
Wysokość podstawy | 1.772 in |
Metoda montażu | Śruba |
Średnica otworu | 10.2 mm |
Średnica otworu | 0.402 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować